Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-398VP pH ORP Sensor

Rosemount™ 398VP Sensor de pH/ORP

Product Description

O sensor de pH/ORP Rosemount 398VP apresenta uma construção de Tefzel™ e titânio resistente a produtos químicos. O sensor de pH/ORP é ideal para medir o pH em líquidos de processo agressivos e pode ser usado para medir níveis de PH em separadores de água ácida, torres de branqueamento de polpa de papel que utilizem dióxido de cloro e fluxos de processo que contenham uma variedade de solventes orgânicos.

Faixa de medição
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor ORP: –1.500 a 1.500 mV
Faixa de temperatura
32 a 212°F (0 a 100°C)
Faixa de pressão
Bulbo hemi - 0 a 250 psig (100 a 1825 kPa [abs])
Bulbo plano - 0 a 100 psig (100 a 790 kPa) [abs])
Materiais de construção
Materiais molhados: Titânio, Tefzel™, vidro e uma escolha de Kalrez®, Viton™ ou EPDM; platina apenas para o sensor ORP

Características

  • O sensor de pH/ORP tem resistência química superior e pode suportar aplicações que contenham dióxido de cloro e uma ampla variedade de solventes orgânicos e agentes oxidantes
  • A manutenção mínimo devido à tecnologia da junção de referência garante uma vida mais longa do sensor de pH/ORP em processos de revestimento, incrustação e intoxicação
  • A vida útil máxima do sensor de pH/ORP devido ao caminho de referência helicoidal que impede o envenenamento de referência
  • A opção de conexão de cabo Variopol (VP8), para liberação rápida entre o cabo e o sensor, elimina a torção do cabo

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 17 results for Parts & Accessories
: