Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-404 Conductivity Sensor

Sensores de condutividade de baixa vazão Rosemount™ 404

Product Description

O sensor de condutividade de baixa vazão Rosemount 404 foi planejado para medir a condutividade em água limpa. O sensor de condutividade e a célula de fluxo estão combinados em um único pacote. Um pequeno volume de contenção da célula de vazão permite uma resposta rápida para mudanças repentinas na condutividade e na temperatura.

Faixa de temperatura
PVC: 32 a 140 °F (0 a 60 °C)
Aço inoxidável: 32 a 212 °F (0 a 100 °C)
Dimensões
Comprimento do cabo: 3,1 m (10 pés) padrão; 15,2 m (50 pés) opcional
Pressão máxima
PVC: 100 (791 kPa) [abs]) a 77 °F (25 °C); 20 psig (239 [kPa abs]) a 140 °F (60 °C)
Aço inoxidável: 100 psig (791 kPa [abs]) máximo
Materiais de construção
Materiais molhados:
Eletrodos: Titânio
Isolador: PEEK com fibra de vidro
Corpo e conexões: PVC — polietileno/aço inoxidável
O-ring: EPDM
Todas as superfícies molhadas têm acabamento Ra de 15 micro pol. (0,4 micrômetro).

Características

  • Célula de vazão e sensor de condutividade combinados em um único corpo
  • Resposta rápida a alterações de condutividade e temperatura
  • Sem necessidade de calibração inicial: a constante de célula medida de fábrica garante precisão imediata
  • Constantes de célula selecionáveis de 0,01, 0,10/cm
  • O O-ring de EPDM veda as peças internas do sensor de condutividade contra a entrada de líquido do processo

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: