Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-550DW Single-Use Dissolved Oxygen Sensor Adapter

Rosemount™ 550DW Adaptador do sensor de oxigênio dissolvido de uso único

Product Description

O Rosemount 550DW Adaptador do sensor de oxigênio dissolvido de uso único é compatível com sensores de oxigênio dissolvido (DO) de aço inoxidável padrão, atualmente validados com o Rosemount Hx438 Sensor de oxigênio dissolvido, e permite o posicionamento em um saco de uso único do biorreator. Somente o adaptador de sensor de oxigênio dissolvido exposto à radiação gama entra em contato com a solução do processo e isso significa que o sensor pode ser reutilizado em diversos lotes. O adaptador do sensor de oxigênio dissolvido tem uma vida útil de três anos e pode ser calibrado com ar antes da partida do sistema para verificar sua funcionalidade sem a necessidade de encher o saco do biorreator com o produto.

Tipo de medição
DO - Oxigênio dissolvido
Material molhado no processo
Silicone ULTEM™, EPDM (USP Classe VI e sem ADI)
Temperatura de operação
4 a 40 °C (39 a 104 °F)
Pressão de operação
0 - 10 psi sem sensor instalado
Tipo de sensor
12 mm (0,5 pol.) de diâmetro x 120 mm (4,72 pol.) de comprimento
Comprimento total
Comprimento de inserção do sensor: 120 mm (4,72 pol.)
Conexão de processo
Conexão do sensor: PG 13,5
Dispositivos compatíveis
Rosemount 56 Transmissor de canal duplo

Características

  • Janela do sensor compatível com sensores de oxigênio dissolvido padrão sem reduzir o desempenho da medição
  • Adapta os sensores de oxigênio dissolvido projetado para biorreatores de aço inoxidável em sacos de uso único do biorreator
  • O adaptador vem instalado e gama-irradiado com o saco do biorreator de uso único
  • A membrana permite até 10 psi sem um sensor de suporte e até 30 psi com o sensor no lugar
  • Compatível com o sensor de 120 mm, com um conector de processo PG13.5
  • Todos os materiais molhados são USP Classe VI, livre de ADI e selecionados para mínima extração
  • Reuse o sensor de oxigênio dissolvido em múltiplos lotes sem autoclavagem, já que ele não entra em contato com as soluções do processo
  • Otimizado para uso com o Rosemount Hx438 Sensor de oxigênio dissolvido e o Rosemount 56 Transmissor de canal duplo para compatibilidade de software
  • O Rosemount 550DW Adaptador de sensor de oxigênio dissolvido tem um tempo de vida útil de três anos

Documentação e desenhos