Rosemount-628 Toxic Gas Sensor

Rosemount™ 628 Sensor de gás universal

Product Description

A série 628 da Rosemount de sensores eletroquímicos para a detecção gases tóxicos fornece alta especificidade, rápida resposta e longa vida útil. Todos os sensores Rosemount 628 são compatíveis com o Rosemount 928 Monitor de gás wireless. A célula do sensor eletroquímico incorpora a tecnologia padrão da indústria usada em detectores de gás convencionais com fio para levar a detecção contínua de gás tóxico a locais complexos e remotos. Os tipos de sensor de gás incluem sulfeto de hidrogênio (H2S), monóxido de carbono (CO) e hipóxia (O2).

Temperatura de operação
H2S: –40 °F a +122 °F (–40 °C a +50 °C )
O2 Depleção: –22 °F a +122 °F (–30 °C a +50 °C)
CO: –22 °F a +122 °F (–30 °C a +50 °C)
Precisão
H2S: ±3 ppm ou 10% da leitura, o que for maior
O2 Depleção: dentro de ±0,5% do teor de oxigênio do gás de alimentação
CO: ±6 ppm ou 10% da leitura, o que for maior
Constante de tempo / tempo de resposta
H2S: T90 < 45 segundos
O2 Depleção: T90 < 15 segundos
CO: T90 < 29 segundos
Faixa de detecção
H2S: nível de concentração do gás faixa de 0-100 ppm
Depleção de O2: nível de concentração do gás 0-25% por volume
CO: nível de concentração do gás faixa de 0-1.000 ppm
Certificações/aprovações
Intrinsecamente seguro, CSA Div 1 ANSI/ISA 92.00-2010 (R2015), ATEX/IECEx Zona 0

Características

  • O módulo do sensor eletroquímico substituível a quente com diagnósticos de fim da vida pode ser instalado no campo sem ferramentas
  • Conjunto de sensor intrinsecamente seguro constituído de um elemento sensor eletroquímico montado em um módulo do sensor de polímero robusto
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
: