Rosemount-8600DF040

Medidor de vazão tipo vórtice Rosemount™ 8600DF040, 4 polegadas (DN100)

Product Description

Otimizado para medição de vazão de uso geral econômica e aplicações de fluidos limpos, incluindo vapor, ar, água e nitrogênio.

Precisão do medidor de vazão
±0,75% da taxa volumétrica para líquidos
±1% da taxa volumétrica para gás e vapor
±2% da taxa para a vazão mássica no vapor usando o 8600 MultiVariable (opção MTA)
Rangeabilidade
30:01:00
Saída
4–20 mA com HART® 5
4–20 mA com HART® 5 e saída de pulso escalável
Material molhado
Aço inoxidável - CF3M
Opções de flange
Flanges ANSI de classe 150 a 300 DIN PN 10 a PN 40 JIS 10K a 40K estão disponíveis em uma variedade de revestimentos
Temperaturas operacionais
–58 °F a 482 °F (–50 °C a 250 °C)
Tamanho da linha
Flangeada: 1 pol. a 8 pol. (25 a 200 mm)

Características

  • Garanta a confiabilidade e reduza os custos sem peças móveis para reparar ou manter
  • Elimine linhas de impulso e problemas de entupimento com a tecnologia em linha
  • Simplifique a instalação sem linhas de impulso e sem necessidade de calibração em campo ou ajuste de zero
  • Cubra uma vasta extensão de vazão com ampla rangeabilidade
  • A verificação de componentes eletrônicos permite a resolução de problemas simplificada
  • Realize uma manutenção facilmente com sensores substituíveis
  • Componentes eletrônicos de montagem remota são oferecidos para facilitar o acesso

Documentação e desenhos