Medidor De Vazão De Vórtice Tipo Wafer Rosemount 8800DW040, 102 Mm (4 Pol.) (DN100)
Medidor De Vazão De Vórtice Tipo Wafer Rosemount 8800DW040, 102 Mm (4 Pol.) (DN100)
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
•± 0,65% da taxa para líquidos •± 1% da taxa para gás e vapor
Recessão
38:01:00
Output
4-20 mA with HART® 5 or 7 4-20 mA with HART® 5 or 7 and scalable pulse output FOUNDATION fieldbus ITK6 with 2 Analog Input blocks, 1 Backup Link Active Scheduler function block, 1 Integrator function block, and 1 PID function block Modbus RS-485 with device status and 4 variables
Wetted Material
Stainless Steel; 316 / 316L and CF3M Nickel Alloy; C-22 and CW2M High Temp Carbon Steel; A105 and WCB Low Temp Carbon Steel; LF2 and LCC Duplex; UNS S32760 and 6A Consult factory for other wetted material
Opções de flange
Flanges Classe ANSI de 150 a 600, DIN PN de 10 a PN 100, JIS de 10K a 40K estão disponíveis em uma variedade de faces
O sensor isolado permite a substituição em linha sem a violação da selagem do processo
Aumente a disponibilidade da planta e elimine os potenciais pontos de vazamento com um design exclusivo do corpo do medidor livre de juntas
Elimine o tempo de inatividade e os custos de manutenção associados ao entupimento das linhas de impulso com o design de corpo do medidor sem obstruções
Obtenha imunidade à vibração com um sensor de massa compensada e processamento de sinal digital adaptativo com filtragem visual
Um gerador de sinal interno padrão incluído em todos os medidores simplifica a verificação dos componentes eletrônicos
Todos os medidores chegam pré-configurados e testados hidrostaticamente, tornando-os fácil e prontos para instalar
Simplifique a conformidade SIS com os medidores de vazão tipo vortex duplo e quádruplo
Detecte a mudança da fase líquida para gasosa usando o Smart Fluid Diagnostics
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.