Rosemount-Permasense ET310 Corrosion Erosion Monitoring System

Sistema de monitoração de corrosão e erosão Rosemount™ Wireless Permasense ET310

Product Description

Saiba sempre quais são as tendências de corrosão e erosão em tempo real com os sensores ultrassônicos exclusivos que medem continuamente a espessura dos tubos. O sistema de sensor ET310 é não intrusivo e alimentado por bateria, permitindo uma instalação magnética rápida e simples. Os dados confiáveis e precisos sobre a espessura da parede disponibilizados por meio de uma rede WirelessHART™ do sistema ET310 para o software que o acompanha podem ajudar você a tomar melhores decisões em relação à manutenção e substituição de tubos.

Faixa de temperatura
Pode ser usado em metais com uma temperatura de serviço de até 160 °C (320 °F)
Protocolo de comunicação
WirelessHART
Vida útil da bateria
9 anos (módulo de alimentação BP20E)
Certificações/aprovações
Área classificada classe 1 div 1 ou zona 0, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Faixa de medição
Espessura mínima da parede: 4 mm (0,16 pol.)
Espessura máxima da parede: Até 100 mm (4 pol.)
Desempenho
Capacidade de detecção de perda de metal superior a 10 mícrons (0,5 mil) em condições reais de campo
Frequência de medição
Padrão – a cada 12 horas; configurável pelo usuário – a cada hora

Características

  • Pode ser usado em metais com uma temperatura de serviço de até 160 °C (320 °F)
  • Os sensores de espessura de parede usam tecnologia EMAT e são capazes de medir por meio de revestimentos protetores externos, possibilitando uma operação contínua em aplicações a montante e a jusante
  • Identificação precisa de tendências de corrosão e erosão, evitando métodos manuais de inspeção ineficientes e potencialmente inseguros
  • Instalação fácil, intuitiva e não intrusiva, possibilitando um método rápido de automatização sem o custo de fiação
  • A tecnologia WirelessHART é segura, rentável e oferece confiabilidade de dados superior a 99%
  • Adequado para ambientes marítimos
  • Elimina a necessidade de remover pinturas ou revestimentos protetores externos

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-7 of 7 results for Parts & Accessories
: