Rosemount-Permasense WT210 Corrosion Erosion Monitoring System

Rosemount™ Permasense WT210 Sistema de monitoração de corrosão e erosão wireless

Product Description

Saiba sempre quais são as tendências de corrosão e erosão em tempo real com os exclusivos sensores ultrassônicos que medem continuamente a espessura dos tubos. O sistema de sensores WT210 é não intrusivo e alimentado por bateria, permitindo uma instalação rápida e simples. Os dados confiáveis e precisos sobre a espessura da parede, enviados por meio de uma rede WirelessHART® do sistema WT210 ao software incorporado, ajudam a tomar decisões melhores sobre a manutenção e a substituição dos tubos.

Temperature Range
<= 600 °C (1100 °F)
Protocolo de comunicação
WirelessHART
Vida útil da bateria
9 anos (módulo de energia BP20E)
Certificações/Aprovações
Área classificada classe 1 div 1 ou zona 0, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Faixa de medição
Espessura mínima da parede: 3 mm (0,12 pol.)
Espessura máxima da parede: Até 100 mm (4 pol.)
Desempenho
Capacidade de detecção da perda de metal melhor do que 10 mícrons (0,5 mil) em condições reais de campo
Frequência da medição
Padrão — a cada 12 horas; configurável pelo usuário — a cada hora

Características

  • Os sensores de espessura de parede usam a tecnologia de ponta de guias de onda, possibilitando uma operação contínua inclusive sob temperaturas de até 600 °C (1.100 °F)
  • Identificação precisa de tendências de corrosão e erosão, evitando métodos manuais de inspeção ineficientes e potencialmente inseguros
  • Instalação fácil, intuitiva e não intrusiva, possibilitando um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-7 of 7 results for Parts & Accessories
: