Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-USM341204 Gas Ultrasonic Flow Meter-4 Inch

Rosemount™ Medidor ultrassônico de vazão USM341204 Junior Sonic 2 de pares e 4 pol para aplicações de gás .

Product Description

Ideal para aplicações de transferência de gás natural sem custódia, como medição de verificação, balanceamento de dutos, medição de armazenamento, produção ou aplicações com gás úmido. Ele utiliza componentes eletrônicos Mark III e apresenta um design de duas vias para redundância de medição.

Precisão
±0,2% da leitura com calibração (±1,5% do volume de vazão real sem calibração)
Repetibilidade
±0,1% da leitura para 1,5 a 30,5 m/s (5 a 100 pés/s)
Velocidade
Classificado para até 30 m/s (100 pés/s) com desempenho acima da faixa excedendo 38 m/s (125 pés/s) em alguns tamanhos
Faixa de temperatura de operação
Transdutores T-21: -20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
Eletrônicos: -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)
Faixa de pressão de operação
150 a 4.000 psig (1034 a 27.579 kPag)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável

Características

  • Praticamente elimina a queda incremental de pressão e reduze os custos energéticos com o design de passagem plena do medidor’s.
  • Melhora as práticas de manutenção e reduze os custos sem peças internas móveis.
  • Detecta distúrbios da vazão em tempo real com os componentes eletrônicos série Rosemount 3410 ultrarrápidos para minimizar a incerteza.
  • Monitora a análise de vazão e recebe uma visão intuitiva da condição operativa do medidor com o software integrado MeterLink™.
  • Melhora o desempenho em condições severas a longo prazo com os transdutores Rosemount T-21 robustos
    O módulo do transformador substituível em campo simplifica a manutenção e maximiza o tempo de atividade.
  • Reduz erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som.
  • Aumenta a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência.
  • Aumenta a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência.

Documentação e desenhos