Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-USM341212 Gas Ultrasonic Flow Meter-12 Inch

Medidor ultrassônico de vazão de gás Junior Sonic USM341212 da Rosemount™ de 2 vias e 12 pol.

Product Description

Ideal para aplicações de transferência de gás natural sem custódia, como medição de verificação, balanceamento de dutos, medição de armazenamento, produção ou aplicações com gás úmido. Ele utiliza componentes eletrônicos Mark III e apresenta um design de duas vias para redundância de medição.

Precisão
±0,2% da leitura com calibração (±1,5% do volume de vazão real sem calibração)
Repetibilidade
±0,1% da leitura para 1,5 a 30,5 m/s (5 a 100 pés/s)
Velocidade
Classificado para até 30 m/s (100 pés/s) com desempenho acima da faixa excedendo 38 m/s (125 pés/s) em alguns tamanhos
Faixa de temperatura de operação
Transdutores T-21: -20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
Eletrônicos: -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)
Faixa de pressão de operação
150 a 4.000 psig (1034 a 27.579 kPag)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável

Características

  • Praticamente elimine a queda incremental de pressão e reduza os custos energéticos com o design de passagem plena do medidor’s
  • Melhore as práticas de manutenção e reduza os custos sem peças internas móveis
  • Detecte distúrbios da vazão em tempo real com os componentes eletrônicos série 3410 Rosemount ultrarrápidos para minimizar a incerteza
  • Monitore a análise de vazão e receba uma visão intuitiva da condição operativa do medidor com o software integrado MeterLink™
  • Melhore o desempenho em condições severas a longo prazo com os transdutores Rosemount T-21 robustos
    O módulo do transformador substituível em campo simplifica a manutenção e maximiza o tempo de atividade
  • Reduza erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência

Documentação e desenhos