Rosemount-USM341408 Gas Ultrasonic Flow Meter-8 Inch

Medidor ultrassônico de vazão de gás Senior Sonic USM341408 da Rosemount™ de 4 vias e 8 pol.

Product Description

Projetado para aplicações de transferência de custódia, este medidor ultrassônico de quatro cursos de próxima geração mantém o design de medidor de cordão SeniorSonic, comprovado em campo, enquanto aumenta significativamente a velocidade de amostragem com a nova e mais poderosa série eletroeletrônica Rosemount 3410.

Precisão
±0.01% da leitura relativa em toda a calibração da vazão
Repetibilidade
±0,05% da leitura para 1,5 a 30,5 m/s (5 a 100 pés/s)
Velocidade
Classificado para até 30 m/s (100 pés/s) com desempenho acima da faixa excedendo 38 m/s (125 pés/s) em alguns tamanhos
Faixa de temperatura operacional
Transdutores T-21: -20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
Transdutores T-22: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F)
Faixa de pressão de operação
Transdutores T-21/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4.000 psig)
Transdutores T-21/T-22: pressão de operação mínima de 345 kPag (50 psig) disponível com Qmax
Transdutores T-22: são necessárias montagens de transdutores isolados de 0 a 689 kPag (0 a 100 psig)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável

Características

  • Resolução do problema de velocidade com visualização 3D do perfil de vazão que indica turbilhão, fluxo cruzado, assimetria e turbulência
  • Obtenha uma visão intuitiva da condição operativa do medidor e estenda os ciclos de calibração para minimizar custos e tempo de inatividade
  • Reduza erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som
  • Praticamente elimine a queda incremental de pressão e reduza os custos energéticos com um design de passagem plena
  • Melhore a eficiência operacional com medição de vazão bidirecional e maior capacidade de vazão
  • Melhore o desempenho em condições severas a longo prazo com os resistentes transdutores Rosemount da série T-20
    O módulo do transformador substituível em campo simplifica a manutenção e maximiza o tempo de atividade
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência

Documentação e desenhos