Rosemount-P-Twisted Square Thermowell

Poço termométrico Twisted Square™ da Rosemount™

Product Description

Obtenha uma medição precisa da temperatura do processo e reduza o risco de falha do poço termométrico em ambientes desafiadores com o poço termométrico Twisted Square. Seu design revolucionário elimina mais de 90% do stress dinâmico, a fonte principal de falhas por fadiga do poço termométrico, e fornece uma ótima solução para poços termométricos convencionais que não são aprovados nos testes ASME PTC 19.3 TW.

Cálculos de poços termométricos
Realize cálculos usando o software de design de poços termométricos Rosemount
Modificadores de design
Pode ser personalizado para qualquer aplicação
Certificações/aprovações
Certificação do material, NACE, CRN (consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra)

Características

  • Sem cálculos de frequência de ressonância ou de estresse dinâmico
  • Elimina mais de 90% do estresse dinâmico
  • Melhora a confiabilidade e reduz os riscos
  • Reduz significativamente o risco de falhas do poço termométrico com mudanças nas condições do processo (partida, paradas, eventos)
  • Estende-se facilmente para novas aplicações
  • Capacidade de aumentar velocidades para maior rendimento
  • Permite comprimentos de inserção mais longos para melhorar a precisão de temperatura
  • Evita as complicadas e caras modificações da tubulação
  • Reduz o inventário (um poço termométrico se adapta a tudo)
  • Use o mesmo poço termométrico em diferentes condições de processo

Documentação e desenhos