Roxar-P-corrosion-probes

Sondas de resistência de polarização linear (LPR) recuperáveis da Roxar

Product Description

A sonda de resistência de polarização linear (LPR) recuperável da Roxar é um instrumento preciso e confiável que mede as taxas de corrosão em tempo real nos sistemas de água. O cálculo da taxa de corrosão é baseado na medição da resposta da corrente a uma pequena polarização (10 - 20 mV) ao potencial de corrosão de um eletrodo de aço. A resposta instantânea também torna a sonda LPR adequada para detecção rápida de entrada de oxigênio em sistemas que se presumem serem livres de oxigênio, como sistemas de injeção de água, para sustentar a integridade dos ativos e da tubulação. A sonda LPR recuperável da Roxar pode ser usada em sistemas de accesórios de acesso tanto hidráulicos quanto mecânicos.

Documentação e desenhos