Roxar-P-lpr-probes

Sondas de resistência de polarização linear retrátil Roxar™

Product Description

A sonda de resistência de polarização linear (LPR) retrátil Roxar foi projetada para instalação em conexões de acesso retráteis tradicionais e pode ser substituída sob pressão de processo operacional. O cálculo da taxa de corrosão é baseado na medição da resposta da corrente a uma pequena polarização (10 - 20 mV) ao potencial de corrosão de um eletrodo de aço. A resposta instantânea também torna a sonda LPR adequada para detecção rápida de entrada de oxigênio em sistemas que se presumem serem livres de oxigênio, como sistemas de injeção de água para sustentar a integridade dos ativos e da tubulação.

Documentação e desenhos