Roxar-P-mechanical-retrieval

Ferramentas de recuperação mecânicas e válvulas de serviço da Roxar

Product Description

A ferramenta de recuperação mecânica da Roxar é uma ferramenta de alta qualidade para a recuperação e a instalação de sondas e cupons em conexões de acesso de alta pressão de 2” padrão da indústria. A ferramenta é compatível com sistemas de acesso mecânicos de 2” oferecidos pela maioria dos fornecedores. O bloco duplo e as válvulas de serviço de purga também aumentam a segurança operacional. O resultado é uma recuperação efetiva, segura e eficiente.

Documentação e desenhos