Válvulas de proteção de pré-aquecimento Sempell modelo AVS 4/5 HP
Válvulas de proteção de pré-aquecimento Sempell modelo AVS 4/5 HP
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Body in form piece to reduce a number of welds and fittings
Body also available as a single block type – thereby eliminating the nozzle welding seams
Fast switch over, in order to avoid damaging further HP feedwater pipes
Alternatives with a moderation of the closing speed by means of various solutions. This is then required if it is possible for the water to hit and damage the separation wall of the preheater or if the customer specifies the operating times
Simultaneous operation of two main valves with one pilot valve
Open the preheater only after equalization of the pressure – increases safety because work is done behind the valve
System medium operated - no heavy actuator
Alternatives available for selection of the pilot valves
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Diálogo de Aviso de inatividadex
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.x
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.