Sempell-P-P000501

Válvula de controle de água de alta pressão modelo 142 da Sempell

Product Description

Válvulas de controle de baixa manutenção especialmente projetadas para uma ampla gama de aplicações na circulação de água.

Características

  • Projeto modular.
  • A válvula é adequada para operação contínua.
  • Bom ajuste para a tarefa por meio de Cv–value–series estreitamente faseadas e grande taxa de controle.
  • Os ajustes podem ser alterados facilmente enquanto a válvula é soldada no tubo.
  • Diferentes tipos de bujão disponíveis.
  • Desgaste minimizado por meio da separação da área de vedação e controle em Δp elevado.
  • Diferentes tipos de atuadores podem ser usados.
  • Com embalagem de PTFE de baixa fricção a temperaturas de projeto ≤ 480°F.
  • Resistente para processo de decapagem padrão.
  • A porca da haste pode ser –lubrificada novamente durante a operação.
  • A expansão térmica por diferenças de temperatura elevada na haste será balanceada pela mola do copo na cabeça do garfo.
Tamanho:
1� – 6�
Classe de pressão:
Classe 3000
Material do corpo:
A105
A182 F12 / A182 F22 projeto especial
Material do acabamento:
Haste 1.4057 / 1.4122 (aço 17% Cr)
Gaiolas 1.4057 / 1.4122 (aço 17% Cr)
Anel da sede 1.4057 / 1.4122 (aço 17% Cr)
Selagem da haste:
PTFE (até 480 °F), grafite puro
Projeto do bujão:
A–tipo – Vazão parabólica para fechar (FTC)
L–tipo – Vazão para fechar em vários etapas (FTC)
X–tipo – Vazão de estágio simples para abrir (FTO)
Característica:
Porcentagem igual (quadrada, linear mediante solicitação)
Taxa de controle:
Padrão 1:40
Sede/bujão de vedação:
Metálico
Classe de fuga:
ANSI / FCI 70–2 classe V DIN EN 12266–2 classe B

Documentação e desenhos