Válvula de comporta de deslizamento paralelo de alta pressão Sempell Dewrance

Product Description

Válvula de comporta de deslizamento paralelo de alta pressão e temperatura. O design do olhal (conduíte) fornece um tempo de vida útil longo e confiável e permite altas velocidades de sede sem prejudicar a vida útil.

ped

Características

  • Excellent reliability
    • Eyelet follower providing a smooth flow path and maximum performance
    • Self cleaning action between disk and seat
    • Welded-in seats hard-faced with Stellite® or equivalent
    • Seat surface protection provi
    • Improved performance
    • Lower pressure drop characteristic than wedge gate valve
    • Reduced actuator size/cost by 30% when compared to wedge gate
    • Improved sealing assisted by line pressure
    • Low operating torque
    • seals on position not torque
Certificações
ASME B31.1, registro de caldeira indiano, PED
Ligação de extremidade
Solda de topo
Aplicação
Turbina a vapor, distribuidores de vapor, bombas, blocos de válvulas, temperatura alta, HRSG, caldeira, instações complementares da planta, caldeiras, convencional, cogeração
Design do corpo
Entrada superior, padrão longo
Material
Liga, aço carbono, aço
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
BWE
Tipo de sede/selo
Metal a metal, deslizamento paralelo
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Operação direta
Tamanho da válvula
5 pol., 6 pol. (DN150) e maior
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Comporta, produto desenvolvido