Sempell-P-P001171

Válvula de deslizamento paralelo de baixa pressão Sempell

Product Description

Isolamento positivo e confiável, com forças de operação baixas.

ped

Características

  • Excellent reliability
    • Self cleaning action between disk and seat
    • Welded-in seats hard-faced with Stellite® or equivalent
    • Low cost maintenance
    • Lower operating forces than wedge gate design
    • Interchangability of pa
    • Improved performance
    • Lower pressure drop characteristic than wedge gate valve
    • Reduced actuator size/cost by 30% when compared to wedge gate
    • Improved sealing assisted by line pressure
    • Low operating torque
    • seals on position not torque
Certificações
Registro de caldeira indiano, ASME B31.1, PED
Ligação de extremidade
Solda de topo, flangeado
Aplicação
Caldeira, instalações complementares da planta, turbina a vapor, distribuidores de vapor, HRSG, temperatura alta, evaporadores e caldeiras de recuperação, cogeração, caldeiras
Design do corpo
Entrada superior, padrão longo
Material
Aço carbono, aço, liga
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL600RF, CL300RF, BWE, 600RF, 300RF
Tipo de sede/selo
Deslizamento paralelo, metal a metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Operação direta
Tamanho da válvula
5 pol., 6 pol. (DN150) e maior, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Comporta