Sempell-P-P001197

Válvula globo Sempell modelo VA510

Product Description

Projetada para aplicações em altíssima pressão e temperatura utilizando aço de alta liga ou aço inoxidável.

ped

Características

  • T-pattern globe type
  • Body made of forged steel
  • Wear resistant stellite body seat
  • Conical seat with line contact sealing
  • Visual position indicator
  • Non-rising hand wheel
  • Prepared for later automation in service
  • Low pressure loss due to optimized flow path
  • Small driving forces
  • Easy maintenance
  • Code compliance with DIN, EN and PED
Certificações
PED, CE, ASME B31.1
Ligação de extremidade
Solda de encaixe, solda de topo
Aplicação
HRSG, temperatura alta, serviços gerais, vapor de limpeza, caldeiras, caldeira, caldeira de biomassa e caldeira elétrica, bombas, blocos de válvulas, turbina a vapor, distribuidores de vapor
Design do corpo
Padrão longo
Material
Liga, aço, aço inoxidável, metal, aço carbono
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de conexão de processo
BWE, SWE
Tipo de sede/selo
Metal a metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Operação direta, válvulas de globo
Tamanho da válvula
NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3/8 / DN 10
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Globo, produto desenvolvido

Documentação e desenhos