Sempell-P-P001259

Válvula de segurança para vapor de alta pressão modelo SOH da Sempell

Product Description

Válvula de segurança de alta pressão para proteção da caldeira com extremidade de soldagem ou conexões flangeadas

Características

  • Alta estanqueidade até a pressão de definição devido à carga suplementar
  • Operação suave (sem forças por estalido)
  • Projeto de corpo rígido
  • Conjunto de mola autoalinhada
  • Baixa fricção, compressão por mola
  • A elevação mecânica garante estabilidade funcional
  • Travamento para teste hidrostático sem peças adicionais
  • Contra-pressão alta permitida
Entrada de tamanho:
DN 40 – DN 250
NPS 1 ½? – NPS 10?
Faixa de temperatura:
Até +700 °C / +1300 °F
Pressão definida:
10 – 320 bar
Diâmetro do orifício:
17.5 ?–160 mm
Projeto:
Tampa aberta, pistão balanceado, auxiliado pneumaticamente
Material do corpo:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Outros materiais disponíveis mediante solicitação
Acessórios:
Indicador de posição

Documentação e desenhos