Shafer-P-ecat

Tecnologia de atuação com emissões controladas (ECAT) da Shafer

Product Description

Um sistema operacional de válvulas ’gas-under-oil’ comprovado em campo e altamente confiável sem emissões de gás associadas

Características

  • Ideal para aplicações de gasodutos em áreas ambientalmente sensíveis
Fonte de alimentação
O gás da tubulação alimenta o atuador, e um pacote de alimentação eletro-hidráulico exclusivo é usado para reinjetar gás de volta na tubulação
Tipo de produto
Atuador hidráulico de palheta giratória
Certificações
À prova de explosão NEC para Classe I, Div. I Áreas classificadas

Este produto se destina apenas ao uso em instalações fixas de grande escala, excluídas do escopo da Diretiva 2011/65/UE sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Tipo de controle
Ligar/Desligar, ESD, descarga da estação, controle elétrico remoto de 2 vias, quebra de linha, bypass da estação, etc.
Tipo de válvula
Bola, Plugue