Shafer-P-PBS

Poppet Block Shafer

Product Description

Uma válvula de controle duplo de três vias ativada manualmente e pelo piloto foi projetada para permitir a operação direcional seletiva.

Características

  • Ideal para aplicações em tubulações
Tipo de produto
Acessórios do atuador
Certificações
Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).

Documentação e desenhos