SolaHD-P-STF

Filtro Active Tracking SolaHD™ Série STF

Product Description

Os filtros Active Tracking Série STF protegem contra transientes de energia de baixa tensão/alta frequência. O ruído elétrico causado por eventos comuns — por exemplo, a ligação de maquinário, motores ou equipamentos — pode ser muito danoso com o passar do tempo. Os filtros STF estão disponíveis em uma ampla variedade de classificações de amperagem, tanto para energia monofásica como trifásica. São cabeados e projetados para anos de operação sem problemas, exigindo pouca ou nenhuma intervenção do usuário após a instalação

c-ul-us-listed
rohs

Características

  • cULus, RoHS
  • Tecnologia de filtro de tipo não degradante, para durabilidade total
  • Filtro de ruído de alta frequência, filtro RLC de passagem inferior
  • Aplicações trifásicas até 200 A
  • Atenua ruídos de até 40 dB na faixa de frequência de 50 kHz a 50 MHz
  • Temperatura de operação de -40 ºC a +45 ºC
  • Cabeado
  • MTBF acima de 100.000 horas, MIL Std. 217F
Ampacidade do fusível/disjuntor
15, 30, 50, 100, 200 A
Hertz
50/60 Hz
Faixa de tensão de entrada
120/208, 277/480 Vca Y; 240, 480 Vca ∆
Número de fases
Trifásico
Temperatura de operação
-40 ºC a +45 ºC