SolaHD-P-STV-200-400K

Dispositivos de proteção contra surtos SolaHD™ Série STV 200/400K

Product Description

Os dispositivos de proteção contra surtos Série STV 200/400K oferecem proteção contínua contra transientes de tensão e ruídos elétricos danosos, comumente encontrados na entrada ou no painel de distribuição. O design modular permite flexibilidade de instalação, enquanto a construção robusta resiste às condições mais severas. Esses protetores contra surtos apresentam circuitos inovadores que monitoram o status de todos os modos de proteção, incluindo o neutro ao aterramento.

ul-listed

Características

  • UL
  • Design modular que permite flexibilidade
  • Capacidade de corrente de surto de 200 a 400 kA por fase
  • A mais alta repetibilidade de corrente de surto do setor
  • Proteção contra transientes em todos os modos (L-N, L-G e N-G)
  • Contatos secos do tipo C e indicações de status com alarme sonoro
  • Monitoramento interno/externo, inclusive neutro ao terra
  • Filtro de EMI/RFI
Classificação A/C
200 kAIC
Atenuação de ruído
50 dB Máx.
Hertz
47 a 63 Hz
Faixa de tensão de entrada
120Y/208V, 277Y/480V, 480V
Número de fases
Trifásico
Temperatura de operação
-40 ºC a +50 ºC, com carga completa
Indicador de status
Indicador de status LED vermelho/verde, alarme audível
Montagem
Montagem na parede

Documentação e desenhos