O Weigh & Dispense / Materials Management da Syncade ajuda os fabricantes a rastrear e verificar os contêineres de inventário e os inventários dos trabalhos em andamento (WIP). Os materiais podem ser rastreados a partir do armazém ou ponto de recebimento através de todo o processo de produção (incluindo seu dispensário). O sistema manuseia produtos crus, intermediários e acabados, permitindo que você gere uma genealogia do material precisa em cada etapa de produção. O gerenciamento de material pode ser interligado aos registros eletrônicos da batelada para fornecer verificação em tempo real durante a produção. As funções de pesquisa do sistema podem fornecer acesso aos dados do material para revisão operacional e requisitos de conformidade.