Tartarini-P-BM5

Válvula de fechamento rápido de vazão axial Tartarini™ série BM5 – reajuste manual

Product Description

A válvula de fechamento rápido série BM5 é um equipamento de corte automático adequado para instalação como um dispositivo de segurança em estações de regulagem e em tubulações de distribuição de gás. A válvula de fechamento rápido série BM5 é usada em instalações de regulagem ou distribuição de gás natural, ar, propano, butano, GLP, gás de distribuição, nitrogênio, dióxido de carbono e hidrogênio. Essa válvula é projetada para cortar a vazão de gás caso a pressão aumente ou diminua acima ou abaixo de níveis predefinidos.

ped
Tamanho dos corpos
DN 25, 40, 50, 65, 80, 100 e 150 / NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4 e 6
Tipo de conexão de extremidade
PN 16, 16 EN 25 / CL150, CL300 e CL600
Pressão máxima de entrada
100 bar/1450 psig
Range de definição de excesso de pressão
0,03 a 80 bar/0,44 a 1160 psig
Range de definição de pressão insuficiente
0,01 a 80 bar/0,15 a 1160 psig
Classe de precisão
Até ± 1%
Tempo de resposta
< 1 segundo
Capacidades de temperatura
Versão de temperatura padrão: Operacional: -10° a 60 °C/14° a 140 °F Versão de baixa temperatura: Operacional: -20° a 60 °C/-4° a 140 °F
Configurações de hidrogênio
O BM5 foi validado para serviços com hidrogênio por meio de extenso teste de hidrogênio de alta pressão para analisar o desempenho de corte e a compatibilidade do material. Para obter mais detalhes sobre a avaliação e os testes, consulte "Mistura de hidrogênio com gás natural: fatores técnicos a considerar".

Documentação e desenhos

Características

  • Vazão axial
  • Válvula de vazão axial
  • Suporte da vedação protegido
  • Botão de liberação manual de emergência
  • Rearme manual através do eixo de rearme in-loco