Tartarini-P-Dosaodor-D

Sistema de injeção de odorização Tartarini™ tipo Dosaodor-D

Product Description

O tipo Dosaodor-D é um sistema de injeção de odorização computadorizado para gás natural que usa a tecnologia patenteada do injetor solenide que elimina a necessidade de bombas de êmbolo. O injetor solenide permite que a precisão na injeção de odorizador seja mantida por toda a faixa do sistema, aproximando-se da diminuição infinita. O Dosaodor-D está em conformidade com a diretiva de equipamentos de pressão PED 2014/68-UE e está classificada na categoria II

ped
Configurações disponíveis
Valor 1 de especificação genérica
Especificações do painel pneumático
Valor 2 de especificação genérica
Capacidades de temperaturas
Funcionamento:-10°°C a 60°C (14°F a 140°F)
Installation
Wall mount
Weight
22 kg / 49 lbs (medium complexity configuration)
Power Supply Options
12 Vdc+/-15%
115 Vac 60Hz
230 Vac 50Hz
Electromagnetic Interference
Consistent with 89/336/CE standard
Humidity
10% to 90% non-condensing

Documentação e desenhos

Características

  • Odorização consistente e proporcional a toda a faixa de vazão do gás
  • Manutenção significativamente reduzida
  • Variedade de opções de redundância para odorização
  • Software de fácil configuração pelo usuário
  • Calibração automática durante a operação
  • Plataforma de hardware padrão e expansível