Tartarini-P-PS RE

Pilotos Tartarini™ séries PS e RE

Product Description

Os pilotos das séries PS e RE são usados principalmente em gás natural, ar e outras aplicações com gases não corrosivos. Todos os pilotos da série PS/ são fornecidos com um filtro (grau de filtragem de 5µ) e um estabilizador de pressão integrado, com exceção dos tipos PSO/79 e PSO/80.

Configurações disponíveis
Valor 1 de especificação genérica
Estilo de conexão da extremidade
NPT de 1/4 pol. fêmea rosqueada
Classificações de pressão
Valor 3 de especificação genérica
Capacidades de temperaturas
Versão padrão em funcionamento: -10° a 60°C/14° a 140°F
Temperatura baixa Versão em funcionamento: -20° a 60°C/-4° a 140°F.

Documentação e desenhos

Características

  • Sensibilidade alta
  • Melhor desempenho
  • Precisão