Tartarini-P-RLC20

Reguladores de redução de pressão com atuação pneumática Tartarini™ tipo RLC/20

Product Description

Os reguladores tipo RLC/20 têm atuação pneumática, sede única e disco da válvula contrabalançada. São normalmente empregados em estações de distribuição de gás para uso automotivo. Eles também podem ser empregados em instalações industriais usando gás comprimido em alta pressão em cilindros e em instalações de cilindro-caminhão normalmente alimentadas pelas tubulações.

Tamanho do corpo e tipo de conexão de extremidade
Rosca NPT de 1"
Pressão permitida do corpo
320 bar/4641 psig
Faixa de pressão de entrada
30 a 320 bar/435 a 4641 psig
Pressão de saída
20 a 250 bar/290 a 3626 psig
Pressão diferencial de operação mínima
10 bar/145 psig

Documentação e desenhos

Características

  • Disco da válvula contrabalançada
  • Configurações soldadas ou com flanges rosqueados
  • Válvula de alívio incorporada