Tescom-P-12 Springless

Regulador de pressão sem linha e sem mola TESCOM™ série 12

Product Description

A série 12 é um regulador de redução de pressão com ultra alta pureza em miniatura IGS/VCR®. A série 12 oferece acabamentos de 5 Ra ou 10 Ra micropolegadas, diafragma atado e design sem linha e sem mola internamente. Ele fornece pressões de entrada de 150 psig/10,3 bar, pressão de saída de 250 mm Hg-15, 30, 60, 100 psig/250 mm Hg-1,0, 2,1, 4,1, 6,9 bar com taxas de vazão de até 120 SLPM. Ideal para uso em ferramentas OEM, caixas de gás e cabines de gás de baixa pressão.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada:
150 psig/10,3 bar

Pressão máxima de saída:
250 mm Hg-15 psig/250 mm Hg-1,0 bar
0-30, 0-60, 0-100 psig/0-2,1; 0-4,1; 0-6,9 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316L VAR
Diafragma: Hastelloy®
Sede: PCTFE
Haste da válvula: Hastelloy®
Materiais remanescentes: Aço inoxidável 316L VAR
Temperatura de operação
–40 °C a 60 °C/–40 °F a 140 °F
Conexões
Conexões soldadas: VCR® ou pontas de tubos de 1/4 pol.
Montagem de superfície: pegada de 1,125 ou 1,50.
Capacidade de vazão
Padrão: Cv = 0,04
Alta vazão: Cv = 0,08
Peso
VCR®, IGS: 0,60 lb/0,3 kg
A-Style: 1,08 lbs/0,5 kg
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Produto preferido para sistemas de gás OEM de última geração
  • O controle de pressão ultrassensível melhora o desempenho do MFC
  • Desempenho superior em uma ampla gama de aplicações
  • Vazões de 2 SCFM a 120 SLPM
  • Inclinação e repetitividade inigualáveis em componente micro
  • Diafragma metal a metal para selagem do corpo para alta integridade em vazamentos
  • Acabamento de superfície interna de 10 Ra ou 5 Ra micropolegadas
  • Atende às especificações de interface modular SEMI F19 e SEMI

Documentação e desenhos