Tescom-P-20-1000

Regulador de pressão de gás TESCOM™ série 20-1000

Product Description

O regulador série 20-1000 é projetado com uma construção de alumínio leve para veículos de gás natural comprimido com motores de 7 litros ou mais. Possuem sensor de pistão para vida útil longa com trocador de calor para evitar congelamento.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 3600 psig/248 bar
Faixas de pressão de saída:
50-89 psig/3,4-6,1 bar
90-200 psig/6,2-13,8 bar
201-320 psig/13,9-22,1 bar
Material
Corpo: Alumínio 6061-T6 niquelado
Sede: Vespel®
Válvula principal: Aço inoxidável 17-4
Sensor: Alumínio 6061-T6
Inserto do sensor: Aço inoxidável 17-4
Peças remanescentes: Aço inoxidável série 300, Teflon®, Buna-N, etileno-propileno
Temperatura de operação
–40 °F a 200 °F/–40 °C a 93 °C
Tipo e tamanho da porta
Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF
Tamanho de porta de entrada e saída: entrada 1/4, saída 3/8
Capacidade de vazão
Cv = 0,5
Tipo de carga
Mola
Peso
1,4 lbs/0,6 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • O design com sensor de pistão proporciona vida útil longa e maior segurança
  • Alta vazão, baixa queda de pressão
  • O design da válvula balanceada minimiza o efeito da pressão de fornecimento
  • Construção leve em alumínio usinado com precisão
  • Usado em diversas aplicações para uma ampla faixa de temperatura, vazão e pressão
  • Está disponível uma grande variedade de pressões de saída predeterminadas
  • O trocador de calor elimina o congelamento
  • Aprovado pela NGV 3.1

Documentação e desenhos