Tescom-P-20-1200

Regulador de pressão de hidrogênio TESCOM™ série 20-1200

Product Description

O regulador predefinido leve com construção em alumínio série 20-1200 oferece um filtro integrado de 10 mícrons destinado a aplicações com hidrogênio. Aprovação de batelada por NGV 3.1 e TUV para veículos de célula combustível de hidrogênio incorporada. Excelente opção para outras aplicações com OEMs.

Classificação de pressão
Pressão máxima de entrada: 5100 psig/351 bar (corpo de alumínio) - 10.200 psig/702 bar (corpo de aço inoxidável)
Pressão máxima de saída: 450 psig/31,0 bar
Material do corpo
Alumínio 6061-T6 com niquelagem química, aço inoxidável 316
Material da sede
Vespel®
O-rings
Buna-N
Material da válvula principal
Aço inoxidável 316
Material do sensor
Alumínio 6061-T6
Filtro de 10 mícrons
Aço inoxidável 316
Demais peças
Aço inoxidável série 300, Teflon®, aço inoxidável 18-8
Temperatura de operação
-34 °C até 74 °C/-30 °F até 165 °F
Tamanho e tipo da porta
Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF
Tamanho da porta de entrada e saída
Entrada 1/4, saída 1/4, calibre 1/4
Entrada 3/8, saída 1/2, calibre 3/8
Entrada 3/8, saída 3/8, calibre 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,50
Peso (aproximado)
1,4 lbs/0,6 kg
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • O design com sensor de pistão proporciona vida útil longa e maior segurança
  • Vazão elevada e queda mínima da vazão
  • O design da válvula balanceada minimiza o efeito da pressão de fornecimento
  • Construção leve em alumínio usinado com precisão
  • Usado em diversas aplicações para uma ampla faixa de temperatura, vazão e pressão
  • Está disponível uma grande variedade de pressões de saída predeterminadas
  • Filtro de 10 mícrons de aço inoxidável 316

Documentação e desenhos