Tescom-P-26-1000

Regulador TESCOM™ série 26-1000

Product Description

A série 26-1000 controla pressões de até 10.000 psig/690 bar. Esse regulador de redução de pressão oferece ventilação padrão, ocasionando uma redução na pressão de saída. A série 26-1000 possui uma mola e um sensor intercambiáveis para versatilidade do produto. A manopla de baixo torque é fácil de ajustar. Ideal para uso em equipamentos de teste, bancadas de calibração e equipamentos de produção.

Pressão máxima de entrada
Aço inoxidável: 10.000 psig/690 bar
Latão: 6000 psig/415 bar
Faixas de pressão de saída
5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10.000 psig
0,3-35; 0,3-55; 0,7-105; 1-175, 1,7-275; 3,4-415; 14-690 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316 ou latão
Material da sede
Sede da válvula principal: Vespel®
Sede da válvula de ventilação: CTFE
Cobertura
Aço inoxidável série 300
Anéis de segurança
Teflon®
Filtro de 40 mícrons
Aço inoxidável série 300 ou bronze
Ajuste
Aço inoxidável série 300
Tipo e tamanho da porta
Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649, alta pressão, média pressão
Tamanho de porta de entrada e saída: 1/4, 3/8 (somente NPTF)
Temperatura de operação
-40°C a 74°C / -40°F a 165°F
Capacidade de vazão
Padrão: Cv = 0,06
Opcional: Cv = 0,02; 0,12; 0,30
Tipo de carga
Relação de ar, cúpula, ajuste por chave
Peso (sem medidores)
Aço inoxidável: 5,5 lb/2,5 kg
Latão: 5,7 lb/2,6 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Pode ser facilmente convertido em sete diferentes faixas de pressão de saída
  • Disponível com ventilação capturada
  • Numerosas opções de portas de entrada e saída
  • Disponível em latão ou aço inoxidável
  • Haste não balanceada proporciona corte positivo
  • Segurança e confiabilidade do sensor de pistão
  • Excelente sensibilidade através de uma ampla faixa de ajustes de pressão
  • Ventilação em zero psig/bar em todas as faixas de pressão

Documentação e desenhos