Tescom-P-26-2000

Regulador de pressão de ventilação série TESCOM™ 26-2000

Product Description

O regulador de detecção por pistão de alta pressão e baixa vazão série 26-2000 está disponível nas versões de carga por cúpula, mola e ar. Este regulador vem com ventilação capturada segregada padrão com classes de pressão de entrada de 6.000-15.000 psig/413-1.034 bar. Ideal para uso em laboratório de P&D, enchimento por pressão, teste de calibração, testadores de ruptura, teste de componente ou em aplicações hidráulicas ou pneumáticas de alta pressão.

Classificação de pressão
Pressão de entrada máxima e pressão de saída máxima: Ver seletor de número de peça
Material
Corpo: Aço inoxidável 316 ou latão
Sede, vent, válvula principal, O-ring: Ver seletor de número de peça
Anel de segurança: Teflon®
Filtro
  26-201XX-XX: Bronze
  26-202XX-XX: Aço inoxidável série 300
Demais peças
Aço inoxidável 316 e aço inoxidável 17-4
Temperatura de operação
-26 °C até 73 °C/-15 °F até 165 °F
Tamanho e tipo da porta
1/4, 3/8, 1/2
SAE, NPTF, MS33649, alta pressão/Aminco, média pressão/Slimline
Porta de ventilação: 1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Capacidade de vazão
Cv = 0,02; 0,06; 0,12 ou 0,30
Tipo de carga
Mola, cúpula, ar
Peso (aproximado)
5,5 lb/2,5 kg
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Ventilação capturada segregada é padrão
  • Três métodos de carregamento padrão - mola, cúpula e atuação por ar
  • Disponível com sede de metal a metal macia
  • Filtro interno padrão de 40 micron (modelos com sede macia) aumenta a vida útil
  • Versão de alta vazão disponível com Cv de 0,30
  • Uma excelente escolha para uso com o Controlador eletropneumático TESCOM ER5000

Documentação e desenhos