Tescom-P-44-1300

Válvula reguladora de pressão TESCOM™ série 44-1300

Product Description

O regulador de redução de pressão de alta vazão e alta pressão série 44-1300 oferece um projeto com ventilação e válvula balanceada. A série 44-1300 fornece Cv = 0,8 e 2,0. Opções com carga por domo e ar estão disponíveis. Ideal para uso em mergulho comercial - respiração, regulação de mistura de gases especiais, mergulho com escafandro e redução de gás em carretas transportadoras de tubos de alta pressão.

Pressão máxima de entrada
Corpo de aço inoxidável: 4500 psig/310 bar, 6000 psig/414 bar disponível
Corpo de latão: 3750 psig/260 bar, 5000 psig/345 bar disponível
Faixas de pressão de saída
0-300, 0-600, 0-1000 e 0-1500 psig/0-20,7, 0-41,4, 0-69,0 e 0-103 bar
0-2500 psig/0-172 bar disponíveis
Material do corpo
Latão, aço inoxidável 303 ou 316
Material da sede
Válvula principal: CTFE (exceto: 44-13X2-XXX2, Teflon®)
Válvula de de saída de ar
Teflon®: 300 e 600 psig/20,7 e 41,4 bar de saída
CTFE: 1.000 e 1.500 psig/69,0 e 103 bar de saída
O-rings
Viton-A®
Anéis de segurança
Teflon®
Gaxetas
CTFE
Peças restantes
Aço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 e 17-7, Teflon® e latão
Tipo e tamanho da porta
1/2, 3/4
SAE, NPTF, MS33649, BSPP
1/2, 1
Flange
Temperatura de operação
-15 °F a 220 °F/-26 °C a 104 °C
Capacidade de vazão
Válvula principal de 1/4: Cv = 0,80
Válvula principal de 3/8: Cv = 2,0
Tipo de carga
Mola, cúpula, ar
Peso (sem medidores)
6.25 lbs/2,8 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • O grande sensor de pistão oferece excelente sensibilidade
  • O design da válvula balanceada garante pressão a jusante estável
  • A grande manopla proporciona ajustes rápidos de pressão de baixo torque
  • Ventilação é padrão
  • Disponíveis com portas para medidor
  • Estão disponíveis modelos com carga por ar e cúpula (somente sem ventilação)
  • Ligações de extremidades flangeadas disponíveis

Documentação e desenhos