Tescom-P-44-2200

Regulador de estágio simples TESCOM™ série 44-2200

Product Description

Série 44-2200 é um regulador de estágio único compacto, leve, de alta pureza para vazões de gases especializados, inflamáveis e industriais de menos de 5 SCFM/141 SLPM. O selo de diafragma de metal resistente à difusão garante a pureza do gás e a integridade. Ideal para uso em sistemas de gás em laboratórios e pontos de uso, sistemas de amostragem, gases zero, span e de analisadores de calibração, reguladores de cilindros de gases especiais e industriais e suprimento de combustível de detectores de chama em cromatografia.

Pressão máxima de entrada
400, 3500 psig/27,6, 241 bar
Faixas de pressão de saída
0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500 psig/0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2, 0-34,5 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316L, latão, Hastelloy® ou Monel
Material da sede
Teflon®
Castelo
Aço inoxidável série 300, latão
Diafragma
Aço inoxidável 316, Elgiloy®
Demais peças
Aço inoxidável 316, latão, Hastelloy® ou Monel
Tamanho e tipo da porta
NPTF 1/4
Temperatura de operação
-40 °C até 74 °C/-40 °F até 165 °F
Capacidade de vazão
3500 psig/241 bar de entrada: Cv = 0,06
400 psig/27,6 bar de entrada: Cv = 0,15
Peso (sem medidores)
0,9 kg/2 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Compacto
  • Projetado para minimizar a contaminação e fornecer uma regulagem precisa de qualquer gás corrosivo, não corrosivo ou tóxico
  • O modelo de latão fornece economia adicional para controle de meio não corrosivo
  • O diafragma metal a metal para selar o corpo garante vazamento mínimo de entrada e saída
  • O diafragma ondulado proporciona excelente precisão e vida útil longa
  • Montagem em painel disponível
  • Castelo de aço inoxidável série 300 ou latão
  • Há projetos disponíveis em conformidade com o NACE