Tescom-P-44-2500

Regulador de estágio simples TESCOM™ série 44-2500

Product Description

A série 44-2500 é um regulador de estágio simples, leve e compacto para vazões de gases industriais, inflamáveis e especiais para até 30 SCFM/850 SLPM. O selo diafragma de metal resistente à difusão garante a pureza do gás e a integridade. Adequado para uso geral.

Faixas de pressão controladas
0-25, 0-50, 0-100, 0-250 psig
0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316 ou latão
Retentor de sede: PEEK
O-Ring: Viton®, Kalrez®
Diafragma, filtro, mola: Aço inoxidável 316
Demais peças: Aço inoxidável 316 ou latão
Temperatura de operação
-26 °C até 60 °C/-15 °F até 140 °F
Tamanho e tipo da porta
NPTF 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,30
Peso
0,9 kg/2 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Reduz a contaminação e fornece regulagem precisa de gases corrosivos ou não corrosivos
  • Diafragma vedado de metal a metal corrugado
  • Diferencial de pressão de fechamento entre abertura parcial e reassentamento
  • Preços econômicos
  • A montagem do painel é padrão
  • Vedação estanque a bolhas em todas as pressões de reassentamento
  • Capacidade de vazão Cv = 0,30

Documentação e desenhos