Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-3200

Regulador de estágio simples TESCOM™ série 44-3200

Product Description

A série 44-3200 é um regulador de estágio simples, compacto, de alta vazão e alta pureza para vazões de gases industriais, inflamáveis e especiais de 5-50 SCFM/141-1415 SLPM. A vedação do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ideal para sistemas de gases em laboratórios e em pontos de uso, gases ressonadores e assistidos por laser, porta-luvas e isoladores.

Pressão máxima de entrada
500, 3000 psig/34,5, 207 bar
Faixas de pressão de saída
0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8 bar
Material do corpo
Latão, aço inoxidável 316
Material da sede
3.000 psig/207 bar de entrada: CTFE
500 psig/34,5 bar de entrada: Teflon®
Castelo
Aço inoxidável série 300
Diafragma
Aço inoxidável 316, Elgiloy®
Selo
Teflon®
Retentor da sede
Nitronic 60
Peças restantes
Aço inoxidável 316
Tipo e tamanho da porta
3/8, 1/2
NPTF
1/2, 1
Flange
Temperatura de operação
-40°C a 60°C / -40°F a 140°F
Capacidade de vazão
Cv = 1,0, 1,8 (Opcional)
Tipo de carga
Mola
Peso (sem medidores)
3,5 lb/1,6 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Vedação real de diafragma metala metal para minimizar a difusão
  • Cinco faixas de pressão de saída disponíveis
  • As portas do medidor são padrão
  • Modelo opcional de alta vazão (Cv = 1,8) disponível
  • A montagem do painel é opcional
  • O padrão é a não ventilação
  • Ligações de extremidades flangeadas disponíveis
  • O padrão é a não ventilação

Documentação e desenhos