Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-5000

Regulador de pressão de estágio simples TESCOM™ série 44-5000

Product Description

A série 44-5000 é composta por um regulador de estágio simples absoluto compacto, leve e de alta pureza para gases especiais, corrosivos e pirofóricos. O selo do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Excelente para pressões de saída subatmosféricas. Ideal para uso em sistemas de amostragem de cromatógrafo a gás, regulador do cilindro do sistema distribuidor e gases hidrocarbonetos de baixa pressão de vapor.

Classificação de pressão
Pressão de entrada máxima: 120, 400, 3.500 psig/8,3, 27,6, 241 bar
Faixas de pressão de saída: 50 mm Hg absoluto - 15 psig/1,0 bar, 25 psig/1,7 bar, 50 psig/3,4 bar, 100 psig/6,9 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316 ou latão
Material do diafragma e mola
Aço inoxidável 316
Material da sede
Teflon®
Material da bucha de fricção
(somente entrada de 400 e 3.500 psig/27,6 e 241 bar)
Interno: Teflon®
Externo: aço inoxidável 316
Demais peças
Aço inoxidável 316 (latão para corpos em latão)
Temperatura de operação
-40 °C até 74 °C/-40 °F até 165 °F
Tamanho e tipo da porta
NPTF 1/4, MS33649 1/4
Capacidade de vazão
120 psig/8,3 bar de entrada: Cv = 0,24
400 psig/27,6 bar de entrada: Cv = 0,15
3500 psig/241 bar de entrada: Cv = 0,06
Peso (sem medidores)
0,9 kg/2 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Controle de pressão subatmosférica econômico
  • Tamanho compacto
  • Três faixas de pressão de entrada permitem adaptação para uso específico
  • Quatro faixas de pressão de saída disponíveis
  • Montagem em painel disponível (requer porca de painel 8686-1)
  • Variedade de opções de porta disponível
  • Há projetos disponíveis em conformidade com o NACE

Documentação e desenhos