Tescom-P-44-5500

Regulador de gás de contrapressão TESCOM™ série 44-5500

Product Description

O regulador de contrapressão compacto e de uso geral série 44-5500 controla pressões de até 300 psig/20,7 bar e é adequado para gases ou líquidos. Adequado para uso geral, equipamentos industriais para serviço hidráulico ou pneumático e controle de bomba de contrapressão.

Faixas de pressão controladas
0-50, 0-100, 0-300 psig/0-3,4, 0-6,9, 0-20,7 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316ou latão
retentor da sede: PEEK
O-Ring: Viton®, Kalrez®
Demais peças
Modelo em aço: Aço inoxidável
Modelo em latão: Latão
Temperatura de operação
-26 °C até 93 °C/-15 °F até 200 °F
Tamanho e tipo da porta
NPTF 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,30
Peso
0,9 kg/2 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Design compacto e econômico
  • O design detectado por pistão é seguro e confiável
  • Opção de construção de aço inoxidável ou latão
  • Cv = 0,3
  • Baixo torque do regulador manual
  • Vedação estanque a bolhas em todas as pressões de reassentamento
  • A montagem do painel é padrão
  • Portas opcionais do medidor

Documentação e desenhos