Tescom-P-56-2000

Regulador para controle de pressão TESCOM™ série 56-2000

Product Description

A série 56-2000 fornece um controle de pressão preciso que permite que os clientes tenham taxas de injeção consistentes ao longo da vida útil do tanque. Ideal para aplicações de injeção química offshore.

Classificação de pressão
Pressão de entrada máxima: 15.000 psig/1.034 bar
Pressão de saída máxima: 200-15.000 psig/13,8-1.034 bar
(pressão de polarização da mola não ajustável: 175-200 psig/12-13,8 bar)
Material
Corpo: Aço inoxidável 17-4
Sede, válvula principal: Vespel® SP1
O-Ring: Buna-N
Anel de segurança: CTFE
Demais peças: Aço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 e Nitronic 60
Temperatura de operação
-26 °C até 74 °C/-15 °F até 165 °F
2Para temperaturas ampliadas de -40 °C até 204 °C/-40 °F até 400 °F consulte a TESCOM.
Tamanho e tipo da porta
Tipo de porta de entrada e saída: Tamanho de porta de entrada e saída
Média pressão: 9/16
Capacidade de vazão
Cv = 0,06
Peso (aproximado)
5,9 kg/13 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Um controle de ponto de ajuste preciso e consistente reduz o risco de problemas de garantia da vazão de injeção excessiva ou baixa
  • Reguladores com detecção por pistão de alta qualidade para longevidade em aplicações offshore reduzem os custos de manutenção e o tempo de inatividade não planejado
  • Opções alternativas para a automação total do controle da taxa de injeção com a adição do ER5000

Documentação e desenhos