Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-64-2800

Regulador de pressão TESCOM™ 64-2800

Product Description

O regulador de redução de pressão do diafragma vinculado de alta pureza série 64-2800 oferece construção em aço inoxidável com acabamento de superfície de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetro e é limpo eletronicamente. Pressões de entrada de 1.000 ou 3.500 psig/69,0 ou 241 bar com pressões de saída até 150 psig/10,3 bar. Ideal para uso em painéis de gás, de ponto de uso de 1/4", regulagem de gases especializados, fornos de difusão e crescimento de cristais.

Faixa de pressão
Pressão máxima de entrada: 1.000 ou 3.500 psig/69,0 ou 241 bar
Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150 psig/2,1; 4,1; 6,9; 10,3 bar
Material
Corpo: eletropolimento em aço inoxidável 316 L ou 316 L VAR
Sede da válvula: diafragma PCTFE, haste, mola: aço inoxidável 316, Hastelloy®
Temperatura de operação
PCTFE: -40 °C a 60 °C/-40 °F a 140 °F
Vespel®: -40 °C a 176 °C/-40 °F a 350 °F
Tipo e tamanho da porta
H.P.I.C. de 1/4
1/4, 1/2
Tornel macho, tornel fêmea
Pontas dos tubos de 1/4
Capacidade de vazão
Modelo de 3.500 psig/241 bar: Cv = 0,06
Modelo de 1.000 psig/69,0 bar: Cv = 0,15
Peso (sem medidores)
0,9 kg/2 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • O corte positivo minimiza o deslizamento
  • Diafragma metal a metal para selagem do corpo para alta integridade em vazamentos
  • Acabamento de superfície interna de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetro
  • Hastelloy® trim opcional
  • Castelo aprisionado

Documentação e desenhos