Tescom-P-64-3400

Regulador de gás de dois estágios TESCOM™ série 64-3400

Product Description

O regulador de redução de pressão de ultra-alta pureza e dois estágios série 64-3400 oferece um design de diafragma atado e um acabamento de superfície de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetros com interior opcional em Hastelloy®. Pressão de entrada é 3500 psig/241 bar com pressões de saída de até 150 psig/10,3 bar. Ideal para uso em painéis de gás, fabricação de semicondutor e laboratórios de pesquisa.

Classificação de pressão
Pressão de entrada máxima: 3500 psig/241 bar
Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150 psig/2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar
Material do corpo
Eletropolimento em aço inoxidável 316L ou Eletropolimento em aço inoxidável 316L VAR
Diafragma
Aço inoxidável 316L
Sede da válvula
PCTFE ou Teflon® PFA
Mola da válvula
Aço inoxidável 316
Haste das válvulas e demais peças
Aço inoxidável 316 (Hastelloy® opcional)
Temperatura de operação
Sede de Teflon® PFA: -40 °C até 71 °C/-40 °F até 160 °F
Sede de PCTFE: -40 °C até 60 °C/-40 °F até 140 °F
Tamanho e tipo da porta
H.P.I.C. de 1/4
1/4, 1/2
Tornel macho, macho fixo, tornel fêmea
Pontas dos tubos de 1/4
Capacidade de vazão
Consulte o seletor do número de peça
Peso
1,4 kg/3,0 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.

Características

  • Superfícies internas de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetro
  • Eletropolimento interno completo disponível
  • Corpo metal a metal para diafragma de vedação para alta integridade em vazamentos
  • Opção de cabeçote livre ou diafragma atado

Documentação e desenhos