Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-64-3600

Regulador de pressão altamente sensível TESCOM™ série 64-3600

Product Description

O regulador de redução de pressão de ultra-alta pureza e altamente sensível série 64-3600 oferece baixa inclinação, design de diafragma atado, acabamento de superfície de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetros e está disponível com interior em Hastelloy®. As pressões de entrada são 600 ou 3.500 psig/41,4 ou 241 bar com pressão de saída de até 150 psig/10,3 bar. Ideal para uso em ponto de uso de 1/4 pol., painéis de gás, fabricação de semicondutor e caixas de blocos de válvulas.

Classificação de pressão
Pressão de entrada máxima: 600 ou 3500 psig/41,4 ou 241 bar
Faixas de pressão de saída: 30, 60, 100, 150 psig/2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar
Material do corpo
Eletropolimento em aço inoxidável 316L ou Eletropolimento em aço inoxidável 316L VAR
Diafragma
Hastelloy®
Sede da válvula
PCTFE, Teflon PFA® ou Vespel®
Haste e mola da válvula
Aço inoxidável 316
Demais peças
Aço inoxidável 316 ou Hastelloy®
Temperatura de operação
Sede de Teflon® PFA: -40 até 71°C/-40 até 160 °F
Sede de Vespel®: -40 até 177 °C/-40 até 350 °F
Sede de PCTFE: -40 até 60 °C/-40 até 140 °F
Tamanho e tipo da porta
1/4, 1/2
Tornel macho, tornel fêmea, macho fixo, HPIC
Pontas dos tubos de 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,15 ou 0,06
Peso
0,9 kg/2 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.

Características

  • Acabamentos de superfície interna de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetro
  • Selo metal a metal (diafragma para selagem do corpo para alta integridade em vazamentos)
  • Eletropolimento interno completo disponível
  • Projetado para reduzir flutuações de pressão em sistemas de gases semicondutores
  • Atende às rigorosas exigências de semicondutores de ponto de uso e de
  • aplicações de cilindro

Documentação e desenhos