Tescom-P-70-2000

Atuador de motor remoto TESCOM™ série 70-2000

Product Description

O atuador motorizado série 70-2000 é projetado para qualquer aplicação que exija reguladores de contrapressão/redução de pressão operados eletronicamente e controlados remotamente. Ideal para uso em equipamentos de teste, atuação remota e controle de caminho do óleo.

Peso (com regulador montado)
26-1000 (latão e aço inoxidável): 3,6 kg/8 lb
26-1000 (alumínio): 2,7 kg/6 lb
26-1600 (aço inoxidável): 2,7 kg/6 lb
26-1600 (alumínio): 2,3 kg/5 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.

Características

  • Ajuste o regulador para qualquer ponto por controle remoto, eliminando a necessidade do operador na área de pressão
  • Compatível com vários reguladores de contrapressão e redução de pressão TESCOM em muitas aplicações
  • Limitar as chaves proporciona uma faixa operacional e evita sobrecurso
  • Controle de velocidade variável
  • Proteção de fusível substituível
  • Facilmente montado no regulador
  • Caixa Hazloc disponível

Documentação e desenhos