Tescom-P-74-2400

Regulador de pressão sem rosca e sem mola TESCOM™ série 74-2400

Product Description

O regulador de redução de pressão de diafragma atado e de alta pureza série 74-2400 fornece um design de volume interno baixo sem rosca e sem mola internamente. A série 74-2400 oferece um acabamento de superfície 10 Ra e aço inoxidável 316 VAR. As pressões de entrada são 600 ou 3.500 psig/41,3 ou 241 bar com pressões de saída de até 100 psig/6,9 bar. Ideal para uso em ponto de uso de 1/4 pol., painéis de gás, fabricação de semicondutores, caixas de blocos de válvulas e laboratórios de pesquisa.

Classificação de pressão
Pressão máxima de entrada: 600 ou 3.500 psig/41,4 ou 241 bar
Faixas de pressão de saída: 30, 60 ou 100 psig/2,1; 4,1 ou 6,9 bar
Material
Corpo: Eletropolimento com aço inoxidável 316L VAR
Diafragma: Aço inoxidável 316L
Sede: PCTFE (Vespel® opcional para modelo de 3500 psig/241 bar)
Haste da válvula, selo traseiro: Aço inoxidável 316
Temperatura de operação
Sede de PCTFE: -40 °C até 60 °C/-40 °F até 140 °F
Sede de Vespel®: -40 °C até 177 °C/-40 °F até 350 °F
Tamanho e tipo da porta
H.P.I.C. de 1/4
1/4, 1/2
Tornel macho, tornel fêmea
Pontas dos tubos de 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,06 (modelo de 3.500 psig/241 bar)
Cv = 0,15 (modelo de 600 psig/41,4 bar)
Peso (sem medidores)
0,9 kg/2,0 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.

Características

  • Fabricado e testado com ferramentas de qualidade total, inclusive controle estatístico do processo
  • Sem molas internas e o volume interno baixo minimiza o aprisionamento de partículas
  • Vedação metal a metal no diafragma ou na interface do corpo
  • Acabamento de 10 Ra micropolegadas/0,25 micrômetro disponível

Documentação e desenhos