Tescom-P-ACS3200

Regulador de pressão changeover TESCOM™ série ACS3200

Product Description

A série ACS3200 é um sistema de comutação compacto, leve, de alta pureza e alta vazão para gases especiais, corrosivos e pirofóricos. A vedação com diafragma de metal resistente a difusão garante a pureza e a integridade do gás. Oferece vazão contínua de gás de duas fontes de pressão. Ideal para uso em CO2 para fornecimento de incubadoras de cultura de célula e tecido e gases laser e de blindagem em fabricação de metal.

Classificação de pressão
Pressão de entrada máxima: 3.000 psig/207 bar
Pressão de saída: 160-200 psig/11,0-13,8 bar
Material
Corpo, diafragma e mola: Aço inoxidável 316 ou latão
Castelo: Latão niquelado
Sede da válvula: PCTFE
O-ring da válvula: Viton®
Demais peças: Aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-40 °C até 60 °C/-40 °F até 140 °F
Tamanho e tipo da porta
NPTF de 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 1,2
Peso
4,5 kg/10 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.

Características

  • Pressão de entrada máxima: 3.000 psig/207 bar
  • Pressão de distribuição: 160-200 psig/11,0-13,8 bar
  • Disponível em aço inoxidável 316 ou latão
  • Baseado no regulador aprovado em campo TESCOM 44-3200
  • O suporte de montagem é padrão

Documentação e desenhos