Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-AGSF

Futbol/Conector estabilizado para instrumentação Anderson Greenwood série AGSF TESCOM™

Product Description

O futbol/conector estabilizado AGSF é usado como conexão entre um encaixe de orifício ou flange e um bloco de válvulas em instalações de medição de pressão diferencial de montagem direta.

Materiais:
Aço carbono, aço inoxidável 316
Tamanho
Corpo curto e longo
Padrão
100 mm (4 pol.)
Opcional
142 mm (5,6 pol.)
Pressão (máx.)
6.000 psig (414 barg) padrão

Características

  • Instalação fácil e rápida com uma mão só.
  • A ampla pegada reduz a carga de tensão radial nas roscas NPT.
  • Orifícios de parafusos com slots acomodam espaçamentos de parafusos de 53 a 56 mm (21/8 pol. a 21/4 pol.).
  • Disponível em blindagem dielétrica, que forma uma barreira de não condução entre o instrumento e o encaixe do orifício.
  • Design universal para as configurações de montagem vertical e horizontal.
  • Disponível em comprimento padrão de 100 mm (4 pol.) ou estendido de 142 mm (5,6 pol.) para diferentes exigências de espaço.
  • Limpeza com oxigênio ou cloro disponível.
  • Construção em aço carbono ou inoxidável.
  • Juntas de flange de grafite de alta temperatura disponíveis.
  • Sem necessidade de ferramentas especiais para a instalação.

Documentação e desenhos