Tescom-P-BB-3

Regulador de contrapressão hidráulica TESCOM™ série BB3

Product Description

BB-3 é um regulador miniatura de contrapressão, baixa vazão e alta pressão. Seis faixas de pressão de controle estão disponíveis até 1.200 psig/83 bar de saída. Este regulador pode ser usado para serviço hidráulico ou pneumático e é pequeno e compacto, pesando aproximadamente 0,11 kg/4 oz na construção de alumínio padrão (aço inoxidável 316 também disponível). Ideal para uso em equipamento portátil ou equipamento OEM.

Faixas de pressão de entrada
Consulte o seletor do número de peça
Material
Corpo: Alumínio niquelado ou aço inoxidável 316
Sede: Tefzel®, CTFE, PTFE ou Vespel®
O-Rings: Etileno propileno, Buna-N, Viton® ou Kalrez®
Demais peças
Aço inoxidável série 300 ou alumínio
Temperatura de operação
-26 °C até 60 °C/-15 °F até 140 °F
Capacidade de vazão
Cv = 0,2
Tipo de carga
Cúpula ajustável, predefinida
Peso
Alumínio: 0,2 kg/0,5 lb
Aço inoxidável: 0,5 kg/1 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.

Características

  • Econômico e extremamente compacto
  • Design de sensor de pistão durável
  • Alta capacidade de vazão
  • Versão de alta temperatura até 204 °F / 96 °C:
  • Diferencial de pressão de fechamento entre parcial e reassentamento
  • Corte estanque a bolhas em todas as pressões de reassentamento
  • Seis faixas de pressão de controle

Documentação e desenhos